Danfoss SONDEX®

Danfoss
Micro PlateTM

Revoluční technologie Danfoss Micro Plate™ se používá zejména v našich pájených deskových výměnících tepla a představuje cenově dostupnou, vysoce výkonnou možnost pro aplikace dálkového rozvodu energie.

Naše výměníky tepla s novou moderní technologií Micro Plate™ poskytují účinnost a výkon příští generace a přinesou vám mnohé výhody především v aplikacích dálkového topení a chlazení. 

 

Vlastnosti a výhody

  • Vyšší účinnost a delší životnost přispívají ke snižování odpadního tepla, což opět vede k významným úsporám a nižší uhlíkové stopě na zemi.
  • Desky Micro Plate™ optimálně využívají celou plochu desky, neboť umožňují vodě protékat ještě rovnoměrněji. Je patrné, že tato speciální geometrie turbuluje média lépe, čímž dosahujeme maximálního možného přenosu tepla.
  • Vytváříme individuálně přizpůsobené výměníky tepla vyhovující vašim požadavkům. Úpravou počtu, velikosti a umístění důlků lze desky Micro Plate™ přizpůsobit a dosáhnout optimálního přenosu tepla a minimální tlakové ztráty.

Deskové výměníky tepla s technologií Micro Plate™

Úvod do koncepce a principu výměníků tepla Micro Plate™

"Revoluční technologie Micro Plate™ – nová fáze konstrukce aplikačně zaměřených, vysoce výkonných výměníků tepla – byla speciálně vyvinuta pro řešení dálkového rozvodu energie."

Úvod do výměníků tepla Micro Plate™

Kresba vysvětlující princip fungování výměníků tepla Micro Plate™

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás